17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

すくい網(伸縮式)【1~3個入り】

すくい網(伸縮式)
通常単価(税別)
1,4282,643
税込単価
1,5712,907
通常出荷日:3日目

・ネットが取り外し式で交換でき、すくったゴミと一緒に廃棄が可能です。

  • 写真は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

材質

詳細1

詳細2

最小発注数量
350g
網部分:400×450mm、全長:1080~1650mm
ネット:ポリエチレン、柄、フレーム:アルミ
-
-
1個
-
-
-
交換用網(3枚)
EA340XG-2用
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643
( 2,907 )
3日目
1,428
( 1,571 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ネットが取り外し式で交換でき、すくったゴミと一緒に廃棄が可能です。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すくい網(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すくい網(伸縮式)
落ち葉すくいネット 3段伸縮式
670-1035mm 伸縮式ほうき
イージーリーチ(折畳み式)
自由ほうき除電式32
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
メーカーエスコDAIICHIINDUSTRYエスコエスコ山崎産業バーテック
通常価格1,428-9,2963,01917,227 -1,53917,896
通常出荷日3日目4日目3日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト