17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド(懸垂幕用)

通常単価(税別)
6,400
税込単価
7,040
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA983BD-20用2枚懸用取付バー注意:写真は代表画像です。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    型番:

    EA983BD-20B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA983BD-20Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA983BD-20B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,400
    ( 7,040 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】・EA983BD-20用2枚懸用取付バー
    注意:写真は代表画像です。

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スタンド(懸垂幕用)の型番EA983BD-20Bのページです。 型番EA983BD-20Bに関する仕様情報を記載しております。
    スタンド(懸垂幕用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンド(懸垂幕用)
    工事管理垂れ幕用スタンド(両面掲示板用パーツ)
    懸垂幕用スタンド 本体
    幕4 懸垂幕
    懸垂幕 幕100
    懸垂幕 「立入禁止」 幕 5
    メーカーエスコ日本緑十字社エスコアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格6,4004,59817,2896,9054,1675,077
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました