17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 男性用 作業服 秋冬 楽腰パンツ単体 帯電防止 VE502P 下

通常単価(税別)
8,18210,489
税込単価
9,00011,538
通常出荷日:1日目~6日目

・レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)。・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット。

  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    カーキ
  • 材質
    ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ・ファスナー/樹脂 ・ボタン/樹脂(前あき、後ポケット、ベルト後中心) ・マジックテ-プ(パンツベルト、外付けベルト)

ご注意

  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
L
1個
LL
1個
3L
1個
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,489
( 11,538 )
1日目
9,554
( 10,509 )
1日目
8,182
( 9,000 )
1日目
8,300
( 9,130 )
1日目
8,300
( 9,130 )
6日目
9,554
( 10,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

・レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)。
・ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ろポケット。

ご注意

  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男性用 作業服 秋冬 楽腰パンツ単体 帯電防止 VE502P 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト