17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 めがねケース Z-9954 4011063910

ミドリ安全 めがねケース Z-9954

通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:6日目

・ゴーグル用のケースとなります。(ゴーグルが1個入ります)。・上部しぼり型。・布ケースタイプ。

  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 幅(mm) (mm)
    170
  • 長さ(mm)
    240
  • 材質

型番:

4011063910
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4011063910の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
幅(mm)(mm)
170
長さ(mm)
240
材質
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40110639104011063910
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ゴーグル用のケースとなります。(ゴーグルが1個入ります)。
・上部しぼり型。
・布ケースタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 めがねケース Z-9954の型番4011063910のページです。 型番4011063910に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 めがねケース Z-9954のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 めがねケース Z-9954
安全メガネ Z-640
セーフティグラス クリアケース
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)
メーカーミドリ安全ホーザン東京硝子器械ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5581,1811,000 -7,2502,5761,335 -
通常出荷日6日目2日目6日目1日目1日目1日目〜
形状その他一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト