17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね MP-960 AF 防曇コート

通常単価(税別)
1,587円
税込単価
1,746円
通常出荷日:1日目

【特長】・両面曇り止めコート仕様のエコノミーオーバーグラスです・通常のめがねの上から掛けられます・テン...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    無
  • 高さ(mm) (mm)
    55
  • 幅(mm) (mm)
    159
  • 長さ(mm)
    147~160
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:プラスチック

型番:

4012100611
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4012100611の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
有
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
無
高さ(mm)(mm)
55
幅(mm)(mm)
159
長さ(mm)
147~160
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121006114012100611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587円
( 1,746円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面曇り止めコート仕様のエコノミーオーバーグラスです
・通常のめがねの上から掛けられます
・テンプルの角度・長さが調整できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね MP-960 AF 防曇コートの型番4012100611のページです。 型番4012100611に関する仕様情報を記載しております。
保護めがね MP-960 AF 防曇コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね MP-960 AF 防曇コート
防曇ゴーグル
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
ビジョンベルデ 保護めがね MP-821 ハードコート
保護めがね ルネベル MP-781(ハードコート)
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
メーカーミドリ安全理研オプテックミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,587円2,640円1,527円1,553円1,170円1,477円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
形状一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め有有有無無有
UVカット有有有有有有
耐静電性無無無無無無
傷防止無有無有有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました