17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工) 4012100505

ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)

通常単価(税別)
2,364
税込単価
2,600
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。・ひさし無しです。・曇り止め加工がされています。

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    クリア
  • 高さ(mm) (mm)
    38
  • 幅(mm) (mm)
    149
  • 長さ(mm)
    158
  • 材質
    フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート

型番:

4012100505
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012100505の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
クリア
高さ(mm)(mm)
38
幅(mm)(mm)
149
長さ(mm)
158
材質
フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121005054012100505
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,364
( 2,600 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。・ひさし無しです。・曇り止め加工がされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)の型番4012100505のページです。 型番4012100505に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし無し (曇り止め加工)
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-104F(曇り止め)
メーカーミドリ安全UVEXミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,3642,1261,5501,4421,5503,145
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト