17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 前掛型めがね MM-20 4012069100

ミドリ安全 前掛型めがね MM-20

通常単価(税別)
5,038
税込単価
5,542
通常出荷日:7日目

【特長】・めがねに取り付けて使用します。・レンズは上下可動式です。・一本ブリッジにも取付け可能です。【...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm) (mm)
    61
  • 幅(mm) (mm)
    136
  • 長さ(mm)
    13
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネ-ト

型番:

4012069100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012069100の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)(mm)
61
幅(mm)(mm)
136
長さ(mm)
13
材質
レンズ:ポリカーボネ-ト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
40120691004012069100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,038
( 5,542 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねに取り付けて使用します。
・レンズは上下可動式です。
・一本ブリッジにも取付け可能です。
【用途】
・園芸/日曜大工/飛来物。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 前掛型めがね MM-20の型番4012069100のページです。 型番4012069100に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 前掛型めがね MM-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 前掛型めがね MM-20
クリーンガード保護めがね V20エンビジョン
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
メーカーミドリ安全日本製紙クレシアミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,0381,0447,2502,5762,4241,550
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状取付型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ
規格JISANSIANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました