17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付 4007446401

ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:6日目

・ホイッスル本体とケースを繋ぐ紐が巻き上がる事で、紐が邪魔にならずに、ホイッスル本体がケース内に収納さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ケース:グレー 紐:ブラック ホイッスル本体:ホワイト
  • 適合機種
    SC-1B・SC-11・SC-13・SC-15・SC-19・SC5BR
  • 材質
    PE(ポリエチレン)

ご注意

  • お使いのヘルメットの型式(形状)により、ケースのホルダー部(ヘルメット取付部分)のタイプが異なります。ご確認の上、お選びください。

型番:

4007446401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4007446401の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケース:グレー 紐:ブラック ホイッスル本体:ホワイト
適合機種
SC-1B・SC-11・SC-13・SC-15・SC-19・SC5BR
材質
PE(ポリエチレン)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40074464014007446401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ホイッスル本体とケースを繋ぐ紐が巻き上がる事で、紐が邪魔にならずに、ホイッスル本体がケース内に収納されます。
・ホイッスル紛失を防ぎ、必要な時、すぐに使用できます。

ご注意

  • お使いのヘルメットの型式(形状)により、ケースのホルダー部(ヘルメット取付部分)のタイプが異なります。ご確認の上、お選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付の型番4007446401のページです。 型番4007446401に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ホイッスルケース タイプA ホイッスル付
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ヘルメット用あごひも
軽作業帽用耳あご紐
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット耳紐
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,3001,0255194864,238320 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他--外装--
ケース:グレー 紐:ブラック ホイッスル本体:ホワイト--グレー--
適合機種SC-1B・SC-11・SC-13・SC-15・SC-19・SC5BR--SCL-100A・200A・300A・300VA・400S・400VS--
材質PE(ポリエチレン)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト