ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セット 4007100915

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セット

通常単価(税別)
4,633円
税込単価
5,096円
通常出荷日:9日目

対応シリーズSC-MPCS RA。・面は耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。両面にハードコート処理を施...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 適合機種
    SC-MPCS RA
  • 材質
    ポリカーボネート

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
  • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

型番:

4007100915
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4007100915の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
適合機種
SC-MPCS RA
材質
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40071009154007100915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,633円
( 5,096円 )
9日目

詳細情報

基本情報

対応シリーズSC-MPCS RA。
・面は耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。両面にハードコート処理を施しています。
・シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
  • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セットの型番4007100915のページです。 型番4007100915に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-MPCS用 シールド面セット
ヘルメット交換用シールド面
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ヘルメット用あごひも
ヘルメット耳紐
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,633円4,245円1,086円616円590円616円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ内装外装内装外装外装内装
適合機種SC-MPCS RASC-11BS、11PCLS、12PCLSSC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様SCシリーズSCシリーズほかSC-1F RA・SC-1FH RA
材質ポリカーボネートポリカーボネイト樹脂などEVAポリプロピレン(PP)ポリプロピレン繊維など-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト