17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用) 4007040103

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)

通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:9日目

対応シリーズSC-5B RA KP付き/SC-5BV RA KP付き/SC-5BR RA KP付き/S...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 適合機種
    SC-5B RA KP付き ・SC-5BV RA KP付き ・SC-5BR RA KP付き ・SC-5BVR RA KP付き ・SC-5F RA KP付き ・SC-5FV RA KP付き

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

型番:

4007040103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4007040103の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
適合機種
SC-5B RA KP付き ・SC-5BV RA KP付き ・SC-5BR RA KP付き ・SC-5BVR RA KP付き ・SC-5F RA KP付き ・SC-5FV RA KP付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40070401034007040103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
9日目

詳細情報

基本情報

対応シリーズSC-5B RA KP付き/SC-5BV RA KP付き/SC-5BR RA KP付き/SC-5BVR RA KP付き/SC-5F RA KP付き/SC-5FV RA KP付き。

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)の型番4007040103のページです。 型番4007040103に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 KP (SC-5B用)
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用
ヘルメット交換用シールド面
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格670円616円1,086円563円4,245円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ内装内装内装その他外装
適合機種SC-5B RA KP付き ・SC-5BV RA KP付き ・SC-5BR RA KP付き ・SC-5BVR RA KP付き ・SC-5F RA KP付き ・SC-5FV RA KP付きSC-1F RA・SC-1FH RASC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様SC-RASC-11BS、11PCLS、12PCLS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました