ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 4007037632

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐

  • 商品タイプ
    内装
  • 適合機種
    SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様
  • 材質
    EVA

型番:

4007037632
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    4007037632の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    内装
    適合機種
    SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様
    材質
    EVA
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40070376324007037632
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,025
    ( 1,128 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗を吸わないビニール製です
    ・装着可能な保護帽:FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット( SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1およびそれらのベンチレーション(V)仕様)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐の型番4007037632のページです。 型番4007037632に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
    ヘルメット耳紐
    ヘルメット交換用シールド面
    ヘルメット用あごひも
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,025335 -4,238519370
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目
    商品タイプ内装外装外装外装内装
    適合機種SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様SCシリーズほかSC-11BS、11PCLS、12PCLSSCシリーズSC-1F RA・SC-1FH RA
    材質EVAポリプロピレン繊維などポリカーボネイト樹脂などポリプロピレン(PP)-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました