17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL 4039110840

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫な帆布生地でML-108型のホック式脚絆です。色は白です。

  • 商品タイプ
    足カバー
  • 色
    ホワイト
  • 詳細タイプ
    ホック式
  • サイズ
    LL
  • 材質
    帆布
  • 内容量
    1双

型番:

4039110840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4039110840の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
色
ホワイト
詳細タイプ
ホック式
サイズ
LL
材質
帆布
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40391108404039110840

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・丈夫な帆布生地でML-108型のホック式脚絆です。色は白です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LLの型番4039110840のページです。 型番4039110840に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL
ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白
脚絆 ML-106型 メッシュ 黒
脚絆 帆布 ML-1201
脚絆マジック
黒革脚絆
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全丸五アズワン
通常価格2,983円2,237円 -2,094円 -3,085円 -2,714円 -3,045円
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
色ホワイトホワイトブラックホワイトブラック-
詳細タイプホック式マジック式マジック式---
サイズLL-----
材質帆布帆布ポリエステル糸に塩ビコーティング帆布--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました