17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用) 避難場所 1001 280X300MM 4073541001

ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用) 避難場所 1001 280X300MM

通常単価(税別)
4,190
税込単価
4,609
通常出荷日:7日目

・はがれにくく、キズもつきづらい!・汚れも簡単に拭き取れる!・視認性の高いステッカーを要所に貼って注意...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 表示内容
    避難場所
  • 縦 (mm)
    320
  • 横 (mm)
    340
  • 厚さ (mm)
    0.16
  • JANコード
    4548890137162
  • トラスココード
    825-8839
  • 質量 (g)
    50
  • 内容量
    1枚

型番:

4073541001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4073541001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
表示内容
避難場所
縦(mm)
320
横(mm)
340
厚さ(mm)
0.16
JANコード
4548890137162
トラスココード
825-8839
質量(g)
50
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
40735410014073541001

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190
( 4,609 )
7日目

詳細情報

基本情報

・はがれにくく、キズもつきづらい!
・汚れも簡単に拭き取れる!
・視認性の高いステッカーを要所に貼って注意を喚起することで、安全への意識が高まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用) 避難場所 1001 280X300MMの型番4073541001のページです。 型番4073541001に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用) 避難場所 1001 280X300MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ベルデビバフロアステッカー(屋内専用) 避難場所 1001 280X300MM
ベルデビバフロアステッカー
プリントノンスリップ すべり止めタイプ 300×306mm
ステッカー標識「喫煙場所」
日本緑十字社 避難ステッカー 避難A
ステッカー標識 横型 90×360mm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ノリタケコーテッドアブレーシブ日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4,1903,2883,515 -2,9004,8551,468 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプステッカーステッカー・マグネットステッカーステッカーステッカーステッカー
表示内容避難場所-----
縦(mm)320320----
横(mm)340340----
厚さ(mm)0.16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました