17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ仕上げヘラ  300205
  • 300205-0000
  • 300205-0035

マルチ仕上げヘラ 300205

通常単価(税別)
767円
税込単価
844円
通常出荷日:3日目

コーキング・シーリング作業、ウレタン防水の立ち上がり部に最適な仕上げヘラです。【特長】・使いたい形や巾...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • のり付面(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

のり付面

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
50
4560146176114
1本
1個
35
4560146183068
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767円
( 844円 )
3日目
767円
( 844円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コーキング・シーリング作業、ウレタン防水の立ち上がり部に最適な仕上げヘラです。

【特長】
・使いたい形や巾に簡単にカットが可能、のり付きなので板状の物にも後付けでき作業性抜群です。
・異なるのり付き面の2タイプをラインアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ仕上げヘラ 300205のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ仕上げヘラ 300205
パッキンブラシ 120mm
パテ仕上げ用ヘラ 柔らかめ
木柄皮すき マルチ
樹脂ヘラ
井上工具 はがしヘラ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウンハンディ・クラウンコーワ井上工具
通常価格767円709円507円 -721円467円 -458円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目〜
商品タイプコーキングへらその他パテベラその他樹脂柄へら樹脂柄へら
材質(刃)ゴム-樹脂ステンレス樹脂樹脂
厚さ(mm)10-----
サイズ(mm)50×300120----
質量(g)2286----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト