17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が181型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

アクアREVOドリル スタブ

通常単価(税別)
6,87018,049
税込単価
7,55719,854
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・他のドリルを圧倒する耐久性と安定性・回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮・高硬...

詳細を確認
未確定:候補が181型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

不二越は創業時からより良い工具を作るためには、優れた材料が必要と考え、自社で研究・開発し、工具材料を内製化してきました。
この思想に基づいて、今回、超硬材料を新開発いたしました。
材料だけでなく、形状、コーティングも一新しました。
NACHI不二越の技術を結集して、穴あけ加工に求められる"長寿命"、"高能率"、"多用途"
すべての機能を飛躍的に向上した新超硬ドリルシリーズ「アクアREVOドリル」を皆様のものづくりの現場で、ぜひ、その性能をお試しください。

1.材料

硬さと靭性を両立した新超硬材料を新開発

2.形状

直線刃形の採用により、切削時の応力を分散
あらゆる加工条件で切りくず形状が安定

3.コーティング

膜硬度と耐強酸化性に優れたナノ積層膜
超平滑化処理で摩擦係数を低減 

性能・試験情報

長寿命
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性

アクアREVOドリル スタブ 性能・試験情報_01

直径:φ6.0
被削材:S50C
切削速度:100m/min
送り量:0.19mm/rev
加工深さ:30mm(5Dc)
使用機械:立形M/C
切削油剤:水溶性切削油剤

 

高能率
回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮

アクアREVOドリル スタブ 性能・試験情報-02

直径:φ6.0
被削材:S50C
加工深さ:30mm(5Dc)
使用機械:立形M/C
切削油剤:水溶性切削油剤

 

外形図

アクアREVOドリル スタブ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

多用途
高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工

アクアREVOドリル スタブ 使用方法

直径:φ6.0
切削油剤:水溶性切削油剤
使用機械:立形M/C

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアREVOドリル スタブ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)機械や加工物取り付けにおいて剛性がない場合、びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。
3)ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
4)不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
5)アルミニウム合金、軽金属の加工には不向きです。
6)ステンレス鋼は、穴深さが2Dcを超える場合はステップ加工を行ってください。
7)ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためエアブローを行ってください。
8)高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
9)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
10)ステップ量は0.5~1.0Dcを目安にしてください。小径は0.2~0.5Dcを目安にしてください。
11)ドリルの振れを0.02mm以下に、小径・高速切削の場合は0.01mm以下に抑えてチャッキングしてください。

適用被削材

  • 一般構造用鋼、炭素鋼、ねずみ鋳鉄(SS400、S50C、FC250):~200HB
  • 合金鋼、調質鋼(SCM440、NAK):20~30HRC
  • ダイス鋼、プレハードン鋼(SKD61、NAK、HPM):30~40HRC
  • 高硬度鋼:40~50HRC
  • ダクタイル鋳鉄(FCD400)
  • ステンレス鋼(SUS304 SUS316)
     

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
9
45
3
-0.01~0
1個
2.05
10
45
3
-0.01~0
1個
2.1
11
45
3
-0.01~0
1個
2.15
11
45
3
-0.01~0
1個
2.2
11
45
3
-0.01~0
1個
2.25
11
45
3
-0.01~0
1個
2.3
11
45
3
-0.01~0
1個
2.35
11
45
3
-0.01~0
1個
2.4
11
45
3
-0.01~0
1個
2.45
11
45
3
-0.01~0
1個
2.5
11
45
3
-0.01~0
1個
2.55
14
45
3
-0.01~0
1個
2.6
14
45
3
-0.01~0
1個
2.65
14
45
3
-0.01~0
1個
2.7
14
45
3
-0.01~0
1個
2.75
14
45
3
-0.01~0
1個
2.8
14
45
3
-0.01~0
1個
2.85
14
45
3
-0.01~0
1個
2.9
14
45
3
-0.01~0
1個
2.95
14
45
3
-0.01~0
1個
3
14
45
3
-0.01~0
1個
3.05
20
55
4
-0.012~0
1個
3.1
20
55
4
-0.012~0
1個
3.15
20
55
4
-0.012~0
1個
3.2
20
55
4
-0.012~0
1個
3.25
20
55
4
-0.012~0
1個
3.3
20
55
4
-0.012~0
1個
3.35
20
55
4
-0.012~0
1個
3.4
20
55
4
-0.012~0
1個
3.45
20
55
4
-0.012~0
1個
3.5
20
55
4
-0.012~0
1個
3.55
22
55
4
-0.012~0
1個
3.6
22
55
4
-0.012~0
1個
3.65
22
55
4
-0.012~0
1個
3.7
22
55
4
-0.012~0
1個
3.75
22
55
4
-0.012~0
1個
3.8
22
55
4
-0.012~0
1個
3.85
22
55
4
-0.012~0
1個
3.9
22
55
4
-0.012~0
1個
3.95
22
55
4
-0.012~0
1個
4
22
55
4
-0.012~0
1個
4.05
24
62
5
-0.012~0
1個
4.1
24
62
5
-0.012~0
1個
4.15
24
62
5
-0.012~0
1個
4.2
24
62
5
-0.012~0
1個
4.25
24
62
5
-0.012~0
1個
4.3
24
62
5
-0.012~0
1個
4.35
24
62
5
-0.012~0
1個
4.4
24
62
5
-0.012~0
1個
4.45
24
62
5
-0.012~0
1個
4.5
24
62
5
-0.012~0
1個
4.55
26
62
5
-0.012~0
1個
4.6
26
62
5
-0.012~0
1個
4.65
26
62
5
-0.012~0
1個
4.7
26
62
5
-0.012~0
1個
4.75
26
62
5
-0.012~0
1個
4.8
26
62
5
-0.012~0
1個
4.85
26
62
5
-0.012~0
1個
4.9
26
62
5
-0.012~0
1個
4.95
26
62
5
-0.012~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
6,870
( 7,557 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
7,800
( 8,580 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,350
( 9,185 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目
8,910
( 9,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他のドリルを圧倒する耐久性と安定性
・回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮
・高硬度材や難削材でも、能率を落とさず、高品位加工
・耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現
・直線刃形のため、応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。硬さと靭性を両立した超硬母材を新開発

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアREVOドリル スタブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアREVOドリル スタブ
アクアREVOドリル レギュラ
アクアREVOドリルオイルホール3D
アクアREVOドリルオイルホール5D
アクアREVOドリルオイルホール8D
LAアクアREVOドリル ショート20タイプ
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格6,870-8,120 -9,300 -12,300 -13,767 -3,811 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング