ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンダムニットHigh#004

通常単価(税別)
4,995
税込単価
5,495
通常出荷日:6日目

まさに次世代のフィット感。【特長】・革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STR...

詳細を確認

ご注意

  • お手入れ時は、柔らかい布やブラシを使ってホコリや汚れを落として下さい。 濡れているようでしたら、新聞紙などを詰めたまま風通しのよい日陰で干してください。
  • 該商品は油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。※ただし、油床面での防滑性能を保障するものではありません。

型番:

4-1-25.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-1-25.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
規格無し
形状
長編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
25.5
先芯
あり
色詳細
グレー
材質(アッパー)
ポリエステル+TPU
材質(ソール)
EVA+ゴム
材質(先芯)
鋼製
JANコード
4982841728021
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • カラー

      • 黄系
  • サイズ(cm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1-25.5

カラー

サイズ

(cm)

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
黒系
25.5
グレー
4982841728021
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,995
( 5,495 )
6日目

詳細情報

基本情報

まさに次世代のフィット感。
【特長】
・革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地
・伸縮素材ベルトをクロス方向に締める事で、驚きのフィット感
・足部で発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現
・肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました

ご注意

  • お手入れ時は、柔らかい布やブラシを使ってホコリや汚れを落として下さい。 濡れているようでしたら、新聞紙などを詰めたまま風通しのよい日陰で干してください。
  • 該商品は油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。※ただし、油床面での防滑性能を保障するものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンダムニットHigh#004の型番4-1-25.5のページです。 型番4-1-25.5に関する仕様情報を記載しております。
マンダムニットHigh#004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンダムニットHigh#004
PVC耐油安全長靴
セフティシューズ 85141
女性用 安全靴 LPT410
安全靴 ウィンジョブ(R)70S
安全靴 8500シリーズ 8538黒
メーカー丸五コーコス信岡ジーベックミドリ安全アシックスシモン
通常価格4,9952,9804,389 -10,37221,347 -10,597
通常出荷日6日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無し規格無しJSAA規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長靴短靴短靴短靴長編上靴
耐油性ありありなしありなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました