ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~8.8L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ メッシュパレット |
【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。色はイエ...
詳細を確認【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はイエロー、ブルーからお選びいただけます。
【適合コンテナ】S-14/S-24/S-31

三菱ケミカル
三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L

三菱ケミカル
三菱樹脂 S型・C型コンテ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

積水テクノ成型
L型コンテナ(浅型)
4通常価格(税別):1,494円~

積水テクノ成型
T型コンテナ本体
3通常価格(税別):1,508円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~