17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 適用カード差し

  • 適合フタ(別売)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

適用カード差し

適合フタ(別売)

JANコード

トラスココード

色詳細

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

内容量

最小発注数量
グレー
2.6
273
176
95
短手面I、長手面M2・P2差込
-
4979182320045
497-7327
-
132
229
85
1個
4個
イエロー
2.2
325
203
61
-
-
4979182320076
497-7335
-
157
278
50
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヒシ ボックス型コンテナ S型コンテナ 2.2L~2.6L。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ 2.2L~2.6Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ 2.2L~2.6L
S型コンテナ 2.6L~56.3L
S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)
S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)
S型コンテナ(容量78.7L)
S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格880-880 -5,0682,453 -8,0771,785 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
内容量1個-1個1個1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト