ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

通常単価(税別)
6,485円
税込単価
7,134円
通常出荷日:1日目

【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。色はグレー、イ...

詳細を確認

型番:

S-36-GY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-36-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
容量(L)
35.2
外形間口(mm)
592
外形奥行(mm)
384
外形高さ(mm)
209
適用カード差し
両面Q差込
適合フタ(別売)
S-36F
JANコード
4979182320861
トラスココード
497-7301
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
539
有効内寸(mm)高さ
191
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 適用カード差し

  • 適合フタ(別売)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-36-GY

色

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

適用カード差し

適合フタ(別売)

JANコード

トラスココード

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

内容量

最小発注数量
グレー
35.2
592
384
209
両面Q差込
S-36F
4979182320861
497-7301
335
539
191
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,485円
( 7,134円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はグレー、イエローからお選びいただけます。
適合するフタ(S-36F)が別売であるので用途に合わせてお使い下さい。
【適用カード差し】両面Q差込
【用途】
自動倉庫などで無駄なく効率良い商品管理に利用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)の型番S-36-GYのページです。 型番S-36-GYに関する仕様情報を記載しております。
S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)
S型コンテナ 2.6L~56.3L
S型コンテナ 2.2L~2.6L
S型コンテナ(容量10.8〜22.2L)
S型コンテナ(容量78.7L)
S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)
メーカーヒシヒシヒシヒシヒシヒシ
通常価格6,485円1,247円 -1,301円 -3,372円 -9,893円2,650円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
内容量1個-1個1個1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました