17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)

通常単価(税別)
34,029円
税込単価
37,432円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・サイズ…762mm×45.7m・吸収能力(1巻当り)…約130L・ロー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    液体危険物用
  • サイズ
    762mm×45.7m
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 吸収能力(1巻当り)
    約130L
  • 厚さ (mm)
    3.5

型番:

EA929DM-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA929DM-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
液体危険物用
サイズ
762mm×45.7m
材質
ポリプロピレン
吸収能力(1巻当り)
約130L
厚さ(mm)
3.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,029円
( 37,432円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…762mm×45.7m
・吸収能力(1巻当り)…約130L
・ロール色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを視覚的に警告することができます。
・液体・危険物用
・457mm毎にミシン目が入っています。
・有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を漏らさずしっかりと吸収します。
・本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)の型番EA929DM-21のページです。 型番EA929DM-21に関する仕様情報を記載しております。
762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,029円24,953円42,529円19,238円21,585円12,531円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールロールシートシートロールシート
用途液体危険物用その他その他その他オイル・水用オイル・水用
サイズ762mm×45.7m1000mm×10m410×510mm380×480×2mm362mm×22.5m381×483mm
材質ポリプロピレンヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布ポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)
吸収能力(1巻当り)約130L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました