17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メディア搬送用トランク - 3480カートリッジ用

メディア搬送用トランク - 3480カートリッジ用

通常単価(税別)
45,973円~93,020円
税込単価
50,570円~102,322円
通常出荷日:4日目

【特長】・保安管理に安心を添えて。

  • 材質
    アルミ合金製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

外寸

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
400×286×155
721-5908
2.8
1個
680×415×155
721-5916
6.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,973円
( 50,570円 )
4日目
93,020円
( 102,322円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保安管理に安心を添えて。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メディア搬送用トランク - 3480カートリッジ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディア搬送用トランク - 3480カートリッジ用
“メディア搬送トランク”
アルミトランク“A型”
アルミトランク“C型”
アルミトランク“B型”
メディア搬送用トランク - 3480カートリッジ用
メーカーダイトウトランクダイトウトランクダイトウトランクダイトウトランクダイトウトランクDAITO
通常価格45,973円-19,774円 -49,863円 -58,473円 -25,897円 -45,973円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜1日目〜4日目
材質アルミ合金製アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト