ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    ラチェットハンドル

    ラチェットハンドル NBR490
    通常単価(税別)
    16,861円
    税込単価
    18,547円
    通常出荷日:2日目

    【特長】・KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。・機能を、人間工学や力学などの観点から徹...

    詳細を確認

    型番:

    NBR490
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NBR490の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    全長(L寸法)(mm)
    250
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    JANコード
    4989433168913
    トラスココード
    754-5703
    差込角(mm)
    凸12.7
    歯数(枚)
    90
    質量(g)
    610

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NBR490
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,861円
    ( 18,547円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
    ・機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。
    ・ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らかな動きと、強度を実現しました。
    ・バランスの良い太め(φ22)の中空グリップを採用しました。
    ・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラチェットハンドルの型番NBR490のページです。 型番NBR490に関する仕様情報を記載しております。
    ラチェットハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラチェットハンドル
    9.5sq.フレックスラチェットハンドル NBR390AFL
    ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル
    ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
    ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)
    6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット
    メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
    通常価格16,861円22,716円9,424円13,527円14,379円16,530円
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目4日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    全長(L寸法)(mm)25033080---
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品セット品セット品
    JANコード49894331689134989433616032-498943317435849894331743964989433174426
    トラスココード754-5703563-1864855-8948206-8653206-8652206-8641
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました