17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NSK 鋼線ゴールドホイールブラシ W-9E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NSK 鋼線ゴールドホイールブラシ W-9E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
外径(mm)
100
線径(mm)
0.25
詳細タイプ
ストレート・ポータブル・ハンド・グラインダー用
厚み(mm)
19
穴径(mm)
12.70
毛丈(mm)
22.5
最高使用回転数(rpm)
9000
トラスココード
332-3943
仕様:適合機種
神鋼・東芝・日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ各メーカー共通
質量(g)
210
材質:砥材
黄より線(真鍮メッキ線)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト