17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

レオナ ホースクランプ【10個入り】

レオナ ホースクランプ
通常単価(税別)
1,9816,404
税込単価
2,1797,044
通常出荷日:1日目

【特長】・片手で簡単に使えます。・滅菌できます。・ホースを押さえることにより流れを遮断します。【材質】...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番適用チューブ外径(mm)JANコード質量(g)トラスココード
8618-00011~5457335961140210.000115-1947
8618-00023~10457335961141960.000115-1948
8618-00036~154573359611426150.000115-1949

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1~5
4573359611402
10.000
115-1947
1パック

10個入り

3~10
4573359611419
60.000
115-1948
1パック

10個入り

6~15
4573359611426
150.000
115-1949
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
1日目
4,511
( 4,962 )
1日目
6,404
( 7,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単に使えます。
・滅菌できます。
・ホースを押さえることにより流れを遮断します。
【材質】
・POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レオナ ホースクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レオナ ホースクランプ
ポリイミドフィルム カプトン 25.0μ×508mm×20m
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
シリコンゴムシート t1・t3・t6mm
真空ゴム管 長物 4.5×18 10m巻
白金線
メーカーレオナサンプラテックアズワン三商三商アズワン
通常価格1,981-54,851243,3089,799 -28,41480,460 -
通常出荷日1日目11日目10日目7日目〜19日目在庫品1日目〜
材質1POM-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト