ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーテック エアシャワー

通常単価(税別)
1,765,823円
税込単価
1,942,405円
通常出荷日:19日目

【特長】・高効率DCブラシレスターボファンにより大風量化、省エネ化を実現しました・エアージェット後の庫...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1000
  • 高さ (mm)
    2100
  • 電源
    単相200V
  • トラスココード
    129-4158
  • 有効内寸(mm)奥行
    1000
  • 有効内寸(mm)間口
    770
  • 有効内寸(mm)高さ
    1935
  • 質量(g)
    280000.0
  • 材質1
    本体:鋼板製焼付塗装仕上
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    約610
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    25
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    25

ご注意

  • 運賃別途
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EAS-8017AMR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAS-8017AMRの仕様・寸法情報

間口(mm)
1100
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
2100
電源
単相200V
トラスココード
129-4158
有効内寸(mm)奥行
1000
有効内寸(mm)間口
770
有効内寸(mm)高さ
1935
質量(g)
280000.0
材質1
本体:鋼板製焼付塗装仕上
消費電力(W)(50/60Hz)
約610
風量([[M3]]/min)50Hz
25
風量([[M3]]/min)60Hz
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EAS-8017AMR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,765,823円
( 1,942,405円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率DCブラシレスターボファンにより大風量化、省エネ化を実現しました
・エアージェット後の庫内清掃のためのクリーンアップ用循環ファンを標準装備しました
・音声案内機能を搭載しています。SDカードで音声内容を変更できます
・省エネ、節電対策に有効な自動停止・自動消灯型です
・省エネ・長寿命のLED照明を標準装備しました
・除塵効果の高いパルスジェットノズルを併用しました
【材質】
・本体:鋼板製焼付塗装仕上

ご注意

  • 運賃別途
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーテック エアシャワーの型番EAS-8017AMRのページです。 型番EAS-8017AMRに関する仕様情報を記載しております。
エアーテック エアシャワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーテック エアシャワー
クリーンフィルターユニット MAC-2A-51
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
集塵式除電エアーガンブース
メーカー日本エアーテック日本エアーテックホーザンコトヒラ工業アズワンアズワン
通常価格1,765,823円93,303円568,208円 -309,448円309,448円133,855円
通常出荷日19日目7日目6日目〜26日目26日目1日目
間口(mm)1100500-11001100400
奥行(mm)1000500-11001100330
高さ(mm)2100185-21002100350
電源単相200V単相100V単相100V--単相100V
トラスココード129-4158354-2516----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました