17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートリッジフィルター UW-PTPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カートリッジフィルター UW-PTPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UW-PTP-50-250

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリエステル特殊加工糸の立体的内部構造による細孔ろ過と、独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有しますので、微細粒子の捕捉性に優れています
・繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大をはかっていますので、目詰まりしにくく、大変経済的です
・ポリエステル特殊加工糸は、繊維の脱落や有機物の溶出がなく、耐薬品性、耐熱性も安定しています
・コアは、耐薬品性に優れたポリプロピレン製を使用しています
【用途】
・純水、超純水製造工程の1次ろ過
・Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)の保安フィルター
・写真現像液の循環ろ過、排水ろ過
・醸造用水、食品用水の清澄ろ過
・めっき液の循環ろ過、排水ろ過、塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過
・各種工業用水の清浄ろ過など

指定中の仕様・寸法情報

ろ過精度(μm)
50
外径(mm)
65
最高使用温度(℃)
60
長さ(mm)
250
内径(mm)
29.2
JANコード
4582171750978
質量(g)
225
トラスココード
102-8332
材質1
ろ材:ポリエステル特殊加工糸
材質2
コア:ポリプロピレン
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト