ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラトレイ6040(アイボリー) オプショントレー

通常単価(税別)
3,543円
税込単価
3,897円
通常出荷日:14日目

【特長】・真空密着防止リブを採用しています。・トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的です。

  • 色
    アイボリー
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    680.000
  • トラスココード
    115-8833
  • 材質1
    棚板:ABS

型番:

BDA025VR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BDA025VRの仕様・寸法情報

色
アイボリー
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
質量(g)
680.000
トラスココード
115-8833
材質1
棚板:ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDA025VR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,543円
( 3,897円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空密着防止リブを採用しています。
・トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラトレイ6040(アイボリー) オプショントレーの型番BDA025VRのページです。 型番BDA025VRに関する仕様情報を記載しております。
プラトレイ6040(アイボリー) オプショントレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラトレイ6040(アイボリー) オプショントレー
バントレイカートT8V BA565
ネスティングハンドカー BE148
トレイラックCZ6040 本体
ショッピングカートM1506H
チェックテーブル BC型
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格3,543円97,864円73,219円40,467円 -66,145円 -31,037円 -
通常出荷日14日目18日目19日目11日目〜14日目〜14日目〜
色アイボリー--アイボリー--
長さ(mm)6007601013643--
幅(mm)400526718470-465
質量(g)680.00019900.022200.0---
トラスココード115-8833148-8564176-6680---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました