ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルサクションガン TOSG-1000

オイルサクションガン

通常単価(税別)
6,761円
税込単価
7,437円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。【材質】・本体:スチール・ホー...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1000
  • トラスココード
    102-9893
  • 出油口(mm)
    12.8
  • JANコード
    4989999575965
  • 質量(g)
    1240
  • 全長(mm)
    460
  • 油槽径(mm)
    63
  • 適合ちょう度
    SAE30~70
  • 材質:容器
    スチール
  • 材質:ノズル
    ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TOSG-1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TOSG-1000

オイルサクションガン 図面

TOSG-1000の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
トラスココード
102-9893
出油口(mm)
12.8
JANコード
4989999575965
質量(g)
1240
全長(mm)
460
油槽径(mm)
63
適合ちょう度
SAE30~70
材質:容器
スチール
材質:ノズル
ポリ塩化ビニル(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOSG-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,761円
( 7,437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
【材質】
・本体:スチール
・ホース:ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オイルサクションガンの型番TOSG-1000のページです。 型番TOSG-1000に関する仕様情報を記載しております。
オイルサクションガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルサクションガン
オイラー 固定式ノズル
ふた付きポリジョッキ
オイルジョッキ ピノッキオ ノズル・本体蓋付 網付 ロングノズルタイプ
ホースノズルTNZシリーズ用 メタルニップル
オイルサクションガン ホース付ガン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,761円1,127円1,731円3,246円532円3,305円 -
通常出荷日4日目2日目4日目2日目1日目1日目
容量(ml)1000-55005000--
トラスココード102-9893366-9033123-1265206-5908637-5449-
出油口(mm)12.8-----
JANコード49899995759654989999123630498999986185349899995960694550414312207-
質量(g)124017.000450.000-5.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました