17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    830
  • 高さ(mm) (mm)
    164
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 長さ(mm)(mm)

  • 幅(mm)(mm)

  • タイプ

  • ハンドルタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

タイプ

ハンドルタイプ

最小発注数量
4989999903942
116-2355
37000
ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
-
1200
750
ナイロンウレタン車
-
1個
4989999903959
116-2359
37500.0
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
1200
750
ナイロンウレタン車
-
1個
4989999904345
116-2356
24000
ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
-
900
600
ナイロンウレタン車
-
1個
4989999903935
116-2360
24500
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
900
600
ナイロンウレタン車
-
1個
4989999903911
116-2358
15800.0
ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
-
800
450
ナイロンウレタン車
-
1個
4989999903928
116-2361
16300
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
800
450
ナイロンウレタン車
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,647円
( 202,012円 )
8日目
221,834円
( 244,017円 )
8日目
139,520円
( 153,472円 )
8日目
176,010円
( 193,611円 )
8日目
134,853円
( 148,338円 )
8日目
172,615円
( 189,877円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
・キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格134,853円-230,320円267,658円62,634円110,573円266,894円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車---
均等荷重(kg)200200200---
キャスター径(mm)(mm)100100100200150-
ハンドル高さ(mm)(mm)830830830877900850
高さ(mm)(mm)164164164297253-
よく一緒に購入される商品

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト