17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールファイバードラムF4タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オールファイバードラムF4タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F4-430-70

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・材質1紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
-
商品タイプ
外径(mm)
441
外高(mm)
505
高さ(mm)
505
内径(mm)
430
内高(mm)
485
容量詳細(L)
70
質量(g)
2500
トラスココード
114-6549
材質1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト