ファクトリーサプライ用品技術窓口

除電ブラシ (台座樹脂タイプ)

通常単価(税別)
3,766円
税込単価
4,143円
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気に付いたPM2.5や花粉も軽くなでるだけで除去し再付着を防止します。・ブラシの毛先から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気除去具
  • 毛丈(mm)
    40
  • 材質1
    柄:ABS樹脂、スチール
  • 材質2
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の3乗

型番:

TJBJ40-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TJBJ40-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気除去具
トラスココード
115-4097
全長(mm)
180
毛丈(mm)
40
ブラシ長(mm)
52
JANコード
4989999891065
質量(g)
65
材質1
柄:ABS樹脂、スチール
材質2
毛材:有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ω)
10の3乗
毛幅(mm)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJBJ40-S

トラスココード

全長(mm)

ブラシ長(mm)

JANコード

質量(g)

毛幅(mm)

最小発注数量
115-4097
180
52
4989999891065
65
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,766円
( 4,143円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に付いたPM2.5や花粉も軽くなでるだけで除去し再付着を防止します。
・ブラシの毛先から柄まで通電させることによって、より除電・除塵効果を高めたブラシです。
【用途】
・紙製品、プラスチック製品、写真感材などの静電気およびホコリの除去など。
【材質】
・柄:ABS樹脂、スチール
・毛材:有機導電性ゴールド繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ブラシ (台座樹脂タイプ)の型番TJBJ40-Sのページです。 型番TJBJ40-Sに関する仕様情報を記載しております。
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)
静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)
静電気除去アームカバー
導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ
導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ
ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
通常価格3,766円1,046円4,081円9,628円 -42,429円3,895円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具
毛丈(mm)40-----
材質1柄:ABS樹脂、スチール-----
材質2毛材:有機導電性ゴールド繊維-----
表面抵抗値(Ω)10の3乗3×10の4乗Ω/□(スクエア)(実測値)3×10の4乗Ω/□(スクエア)(実測値)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました