ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
型番
【特長】
・ポリプロピレン製の中空ボールです。
【用途】
・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)



コクゴ
PP製ボール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンラバーヒーター 50×50mm~300×500mm
4.5通常価格(税別):4,650円~

アズワン
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
0通常価格(税別):59,124円~

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~