ツール用品技術窓口

STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

通常単価(税別)
89,896円
税込単価
98,886円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました。・電源はアルカリ乾電池に加えて標...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4514095030621
  • トラスココード
    137-1537
  • 質量 (g)
    800
  • サイズ (mm)
    156(縦)×93(横)
  • 測定精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±3
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 保護等級
    IP54相当
  • ねじ径(インチ)
    5/8(三脚取付)
  • 電源
    アルカリ乾電池×4本、専用充電池、ACアダプター、USBケーブル(付属)
  • 照射ライン
    縦4方向矩・横1方向・地墨
  • 質量(g)
    800.000

ご注意

  • 受光器をご購入の際は当社、グリーンレーザー墨出器用受光器SS-30Gをお選び下さい。
  • (赤色レーザー用受光器SS-50Zではグリーンレーザーを受光することはできません。

型番:

SRS-410G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRS-410Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4514095030621
トラスココード
137-1537
質量(g)
800
サイズ(mm)
156(縦)×93(横)
測定精度
±1mm/10m
自動補正範囲(°)
±3
制動方式
磁気制動方式
保護等級
IP54相当
ねじ径(インチ)
5/8(三脚取付)
電源
アルカリ乾電池×4本、専用充電池、ACアダプター、USBケーブル(付属)
照射ライン
縦4方向矩・横1方向・地墨
質量(g)
800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRS-410G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,896円
( 98,886円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました。
・電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です。
・徹底した生産管理と技術革新により高性能かつ低価格を実現しました。
・盗難・火災保険付です。(購入から1年間)
【用途】
・対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
・販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など

ご注意

  • 受光器をご購入の際は当社、グリーンレーザー墨出器用受光器SS-30Gをお選び下さい。
  • (赤色レーザー用受光器SS-50Zではグリーンレーザーを受光することはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)の型番SRS-410Gのページです。 型番SRS-410Gに関する仕様情報を記載しております。
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
受光器(赤色レーザー墨出専用)
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格89,896円26,279円52,055円26,279円26,279円168,179円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器データ機器関連品レーザー墨出器データ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器
JANコード451409503062145140950304234514095030768451409503013345140950307824514095030751
トラスココード137-1537474-1382148-7054327-4071160-7753148-7084
質量(g)80014012501451451300
サイズ(mm)156(縦)×93(横)150(縦)×50(横)×26(厚さ)220(縦)×99(横)150(縦)×52(横)×19(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)205(縦)×100(横)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました