ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフト モジュール 8910シリーズ

通常単価(税別)
416,111円
税込単価
457,722円
通常出荷日:14日目

【特長】・作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。・上昇はペダルを足踏し、下降...

詳細を確認
  • 本体材質
    アルミ製
  • テーブル寸法(mm)幅×長さ
    170 × 170
  • 昇降方式
    フットペダル式
  • 早送り装置
    なし
  • 足踏み回数(回)
    約8回(100mm上昇)
  • 材質1
    リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理
  • 材質2
    上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理

型番:

8910-01-30-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8910-01-30-Hの仕様・寸法情報

本体材質
アルミ製
ストローク(mm)
300
テーブル高さ(mm)
520
テーブル寸法(mm)幅×長さ
170 × 170
昇降方式
フットペダル式
早送り装置
なし
足踏み回数(回)
約8回(100mm上昇)
質量(g)
10000.0
トラスココード
103-5014
材質1
リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理
材質2
上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
8910-01-30-H

ストローク(mm)

テーブル高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
300
520
10000.0
103-5014
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416,111円
( 457,722円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。
・上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。
・取扱いが簡単です。
・電気・エアー等の外部エネルギーが不要です。
・ストロークは200/300/400/500/600mmから選択できます。
【用途】
・軽作業用。
・作業台の高さ調節用。
・メンテナンス作業用。
・組み付け冶具用。
・搬送ラインの高さ調節用。
・製品の梱包および運搬作業用。
・組立作業用。
・医療用機器、産業用の組立治具、作業台、展示台に。
【材質】
・リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理
・上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフト モジュール 8910シリーズの型番8910-01-30-Hのページです。 型番8910-01-30-Hに関する仕様情報を記載しております。
リフト モジュール 8910シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフト モジュール 8910シリーズ
標準リフトテーブル Kシリーズ
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式
ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式
メーカーロームヘルドハルダー河原スギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格416,111円259,779円 -291,812円 -275,739円 -125,043円 -213,098円 -
通常出荷日14日目5日目〜10日目〜11日目〜15日目〜11日目〜
本体材質アルミ製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
テーブル寸法(mm)幅×長さ170 × 170-----
昇降方式フットペダル式-----
早送り装置なし-----
足踏み回数(回)約8回(100mm上昇)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました