ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスビー クロスビー"マスターリンク"

通常単価(税別)
12,432円~1,156,593円
税込単価
13,675円~1,272,252円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。・クイックチェック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    合金鋼
  • 詳細タイプ
    マスターリンク
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 寸法(mm)B

  • 寸法(mm)C

  • 寸法(mm)T

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)T

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.4
71.1
127.0
15.7
590.0
115-1490
1個
4
76.2
152.0
15.7
690.0
115-1491
1個
5.6
81.3
152.0
18.5
910.0
115-1492
1個
6.9
95.3
162.0
22.4
1500.0
115-1493
1個
11.8
109.0
191.0
27.9
2770.0
115-1494
1個
17.7
140.0
241.0
33.8
5440.0
115-1495
1個
27.7
150.0
267.0
40.9
8440.0
115-1496
1個
38.5
152.0
305.0
44.5
11400.0
115-1497
1個
46.5
178.0
356.0
50.8
16800.0
115-1498
1個
64.9
203.0
406.0
57.2
24500.0
115-1499
1個
72.6
213.0
406.0
63.0
31100.0
115-1500
1個
98.4
251.0
457.0
69.8
42600.0
115-1501
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,432円
( 13,675円 )
1日目
13,834円
( 15,217円 )
1日目
15,096円
( 16,606円 )
1日目
23,541円
( 25,895円 )
1日目
24,386円
( 26,825円 )
1日目
45,763円
( 50,339円 )
4日目
69,169円
( 76,086円 )
3日目
175,409円
( 192,950円 )
3日目
373,575円
( 410,933円 )
5日目
833,095円
( 916,405円 )
5日目
965,982円
( 1,062,580円 )
5日目
1,156,593円
( 1,272,252円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
・クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
【用途】
・玉掛け作業用リング
【材質】
・合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスビー クロスビー"マスターリンク"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスビー クロスビー"マスターリンク"
クロスビー クロスビー"ナス型リンク"
クロスビーハンドルフック
クロスビーアイフック
クロスビースイベル付ハンドルフック
ロック式アイボルトMネジスライド
メーカークロスビークロスビークロスビークロスビークロスビークロスビー
通常価格12,432円-8,805円 -338,211円 -7,941円 -618,505円 -27,178円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜1日目〜14日目1日目
商品タイプその他その他-フック-アイボルト
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
詳細タイプマスターリンクナス型リンク----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト