17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロスビースイベル付ハンドルフック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クロスビースイベル付ハンドルフック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-13326AH-16

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。
・2ヶ所にクイックチェックが付いています。
・クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
【用途】
・ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。

指定中の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
8.20
チェーン線径(mm)
16
寸法(mm)A
69.9
寸法(mm)B
217
寸法(mm)C
71.0
寸法(mm)d
28.7
質量(g)
11800.0
トラスココード
115-1514
材質1
合金鋼
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト