ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】・つなげることでステージにもなります。・簡単に組み立てられ、展示台として使用できます。・使わな...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,119円 ( 8,931円 ) | 2日目 |
15,771円 ( 17,348円 ) | 1日目 |
9,660円 ( 10,626円 ) | 1日目 |
【特長】
・つなげることでステージにもなります。
・簡単に組み立てられ、展示台として使用できます。
・使わないときには折り畳んで収納も簡単にできます。
【用途】
・商品の展示

スガツネ工業
LAMP 折りたたみブラケット BTO型

トラスコ中山
結束バンド固定具(ネジタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーナイン島野
ステン 破損止
4通常価格(税別):4,180円~

光
簡易内窓用 フレーム&レールキット ベランダ・大きい窓用(傷防止用フェルト入)
4通常価格(税別):5,992円

光
簡易内窓用 フレーム&レールキット 中窓用(傷防止用フェルト入)
3.5通常価格(税別):4,354円~

光
ステンレスメッシュパネル
3.3通常価格(税別):2,586円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~