ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルコンテナバッグ

通常単価(税別)
5,508円
税込単価
6,059円
通常出荷日:1日目

【特長】・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。【用途】・原料、...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1150
  • ラミネート
    あり
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    Φ550×590
  • 排出口
    なし
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    116-1009
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

D-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-3の仕様・寸法情報

外径(mm)
1100
高さ(mm)
1150
ラミネート
あり
最大充填荷重(kg)
1000
投入口寸法(mm)外径×高さ
Φ550×590
排出口
なし
質量(g)
2500.0
トラスココード
116-1009
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,508円
( 6,059円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
【用途】
・原料、食品など輸送袋として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルコンテナバッグの型番D-3のページです。 型番D-3に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルコンテナバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルコンテナバッグ
MATAI フレキシブルコンテナバッグ
コンテナバック 耐候性
丸型フレコンバッグ[内袋付]
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
コンテナバッグ メッシュバッグ大
メーカー日本マタイ日本マタイユニットエスコエスコ旭産業
通常価格5,508円6,774円5,878円5,273円2,444円9,087円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
外径(mm)11001100110011001100940
高さ(mm)115010701100106011001000
ラミネートありあり----
最大充填荷重(kg)10001000----
投入口寸法(mm)外径×高さΦ550×590Φ500×590----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました