ファクトリーサプライ用品技術窓口

水系ペイント除去剤ケスラー

通常単価(税別)
2,910円
税込単価
3,201円
通常出荷日:4日目

【特長】・水性塗料・ラッカー・マジックなどの常温乾燥タイプの塗料を除去できます。・優れた作業性で粘性が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4979782046932
  • トラスココード
    114-8941
  • タイプ
    水系中性タイプ
  • 色
    茶褐色液体
  • 容量(g)
    450
  • 容量(ml)
    464
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    主成分:グリコール系溶剤・増粘剤
  • 奥行(mm)
    60
  • 香り
    無臭
  • 高さ(mm)
    205
  • 幅(mm)
    100
  • 希釈倍率
    原液使用

型番:

MZ27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MZ27の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
JANコード
4979782046932
トラスココード
114-8941
タイプ
水系中性タイプ
色
茶褐色液体
容量(g)
450
容量(ml)
464
質量(g)
450.000
材質1
主成分:グリコール系溶剤・増粘剤
奥行(mm)
60
香り
無臭
高さ(mm)
205
幅(mm)
100
希釈倍率
原液使用
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ27
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910円
( 3,201円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料・ラッカー・マジックなどの常温乾燥タイプの塗料を除去できます。
・優れた作業性で粘性があり、垂直面でも垂れにくいスプレータイプです。
・水系タイプなので乾燥を気にせず広範囲を作業でき、汚れが再付着しません。
・安心・安全な水系・中性タイプで臭い・下地への影響が少なく、塗装面やシャッター・ポリカ壁など材質を気にすることなく多くの場所で使用できる、人と環境にやさしい落書き除去剤です。
・消防法非該当・毒劇法非該当・有機則非該当・PRTR法非該当・ハロゲン非含有。
・第44回発明大賞奨励賞受賞・特許第6161250号
【用途】
・落書き、シールののり残り、マジック、クレヨン、インクの除去に。
【材質】
・主成分:グリコール系溶剤・増粘剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水系ペイント除去剤ケスラー の型番MZ27のページです。 型番MZ27に関する仕様情報を記載しております。
水系ペイント除去剤ケスラー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水系ペイント除去剤ケスラー
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
シルバーミニ
Agイレーサー 60ml
Linda アルパス 355ml×24/CS
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格2,910円1,198円1,419円2,267円1,310円1,683円
通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナー樹脂ワックスクリーナークリーナー--
用途その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用--
JANコード4979782046932497978204924749797820352264979782047854--
トラスココード114-8941256-0541118-4002206-5343--
タイプ水系中性タイプ--エアゾール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました