ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1

通常単価(税別)
195,893円
税込単価
215,482円
通常出荷日:2日目

【特長】・洗浄剤を吹き付け、汚れと洗浄剤を同時に吸引します・フロアツールを寝かせた状態でも常に吸引口が...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1.100-135.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1.100-135.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
電動タイプ
JANコード
4039784948181
トラスココード
317-4102
奥行(mm)
710
高さ(mm)
440
幅(mm)
330
質量(g)
10700.0
電源(V)
単相100
吸引風量(L/S)
70
最大真空圧(kPa)
22
消費電力(W)
1200
電源コード長さ(m)
7
噴霧量(L/min)
1
タンク容量(L)
洗浄水10/汚水9
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 電源(V)

  • 吸引風量(L/S)

  • 最大真空圧(kPa)

  • 消費電力(W)

  • 電源コード長さ(m)

  • 噴霧量(L/min)

  • タンク容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.100-135.0

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

電源(V)

吸引風量(L/S)

最大真空圧(kPa)

消費電力(W)

電源コード長さ(m)

噴霧量(L/min)

タンク容量(L)

最小発注数量
4039784948181
317-4102
710
440
330
10700.0
単相100
70
22
1200
7
1
洗浄水10/汚水9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,893円
( 215,482円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄剤を吹き付け、汚れと洗浄剤を同時に吸引します
・フロアツールを寝かせた状態でも常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用したことにより、家具下のカーペット洗浄も効率的に行います
【用途】
・カーペットの清掃
・布張り椅子の清掃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1の型番1.100-135.0のページです。 型番1.100-135.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
自走式床洗浄機 SC500
回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンススーパー工業
通常価格195,893円452,232円2,551,539円383,339円1,681,628円135,982円
通常出荷日2日目2日目19日目2日目5日目8日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機その他
仕様電動タイプ電動タイプバッテリータイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました