17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M 

通常単価(税別)
19,342
税込単価
21,276
通常出荷日:6日目

【仕様】・長さ(m):11.5・適合機種:4.110-003.0/4.110-007.0・質量(g):...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4039784836075
  • トラスココード
    114-1215
  • 長さ(m)
    11.5
  • 適合機種
    4.762-611.0/4.107-053.0
  • 質量(g)
    2000.0
  • 品名
    高圧ホース

型番:

6.392-977.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6.392-977.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784836075
トラスココード
114-1215
長さ(m)
11.5
適合機種
4.762-611.0/4.107-053.0
質量(g)
2000.0
品名
高圧ホース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.392-977.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,342
( 21,276 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):11.5
・適合機種:4.110-003.0/4.110-007.0
・質量(g):2000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M の型番6.392-977.0のページです。 型番6.392-977.0に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M 
ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M 
ケルヒャー ランスTL7H 8.5M 
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー バリオノズル050
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格19,34222,16615,45120,19956,96123,629
通常出荷日6日目6日目6日目2日目9日目4日目
商品タイプその他その他その他---
その他オプションオプションオプション---
JANコード403978483607540397848360824039784836068403978454238940542782596804002667077209
トラスココード114-1215114-1214114-1213794-1528859-4358794-0335
長さ(m)11.5158.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました