ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M 

通常単価(税別)
27,146円
税込単価
29,861円
通常出荷日:6日目

【仕様】・長さ(m):15・適合機種:4.110-002.0・質量(g):2600

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4039784836082
  • トラスココード
    114-1214
  • 長さ(m)
    15
  • 適合機種
    4.762-613.0/4.107-052.0
  • 質量(g)
    2600.0
  • 品名
    高圧ホース

型番:

6.392-976.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.392-976.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784836082
トラスココード
114-1214
長さ(m)
15
適合機種
4.762-613.0/4.107-052.0
質量(g)
2600.0
品名
高圧ホース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.392-976.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,146円
( 29,861円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):15
・適合機種:4.110-002.0
・質量(g):2600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M の型番6.392-976.0のページです。 型番6.392-976.0に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M 
ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M 
ケルヒャー ランスTL7H 8.5M 
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格27,146円22,464円18,941円48,995円23,459円63,577円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目2日目9日目
商品タイプその他その他その他---
その他オプションオプションオプション---
JANコード403978483608240397848360754039784836068405427825560640397845423894054278259680
トラスココード114-1214114-1215114-1213859-4284794-1528859-4358
長さ(m)1511.58.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました