17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 

通常単価(税別)
24,883
税込単価
27,371
通常出荷日:6日目

【特長】・0.125%~0.25%に希釈して使用して下さい。

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • トラスココード
    114-1243
  • 質量(g)
    10340.0
  • 容量(L)
    10

型番:

6.295-798.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6.295-798.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
トラスココード
114-1243
質量(g)
10340.0
容量(L)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.295-798.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,883
( 27,371 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.125%~0.25%に希釈して使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 の型番6.295-798.0のページです。 型番6.295-798.0に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー RM99 太陽電池モジュール洗浄用洗剤 
洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用
洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用
鉱物油用 工場用洗剤一般用
超音波洗浄器用洗剤
500mlモップ用洗剤
メーカーケルヒャー花王花王ニイタカケニスエスコ
通常価格24,88326946315,6256,1111,600
通常出荷日6日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナー洗剤-洗剤
用途その他住居用住居用床・壁用-その他
トラスココード114-1243-----
質量(g)10340.0-----
容量(L)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト