ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ランスTL7H 8.5M 

通常単価(税別)
18,941円
税込単価
20,835円
通常出荷日:6日目

【仕様】・長さ(m):8.5・適合機種:4.110-004.0・質量(g):1600

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4039784836068
  • トラスココード
    114-1213
  • 長さ(m)
    8.5
  • 適合機種
    4.762-610.0/4.107-054.0/4.762-609.0
  • 質量(g)
    1600.0

型番:

6.392-978.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6.392-978.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784836068
トラスココード
114-1213
長さ(m)
8.5
適合機種
4.762-610.0/4.107-054.0/4.762-609.0
質量(g)
1600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.392-978.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,941円
( 20,835円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):8.5
・適合機種:4.110-004.0
・質量(g):1600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー ランスTL7H 8.5M の型番6.392-978.0のページです。 型番6.392-978.0に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー ランスTL7H 8.5M のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー ランスTL7H 8.5M 
ケルヒャー ランスTL14C 専用ホース15M 
ケルヒャー ランスTL10H/TL 10C 11.5M 
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー バリオノズル050
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格18,941円27,146円22,464円23,459円63,577円27,442円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目9日目4日目
商品タイプその他その他その他---
その他オプションオプションオプション---
JANコード403978483606840397848360824039784836075403978454238940542782596804002667077209
トラスココード114-1213114-1214114-1215794-1528859-4358794-0335
長さ(m)8.51511.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました