ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーストロングマット

通常単価(税別)
68,881
税込単価
75,769
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします。【用途】・工場通路に。・スケート場・歩経路

ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

410-0700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

410-0700の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
ブラック
トラスココード
102-6635
厚さ(mm)
3
質量(g)
97000
材質1
天然ゴム
長さ(m)
20
幅(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
410-0700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,881
( 75,769 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします。
【用途】
・工場通路に。
・スケート場
・歩経路

ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーストロングマットの型番410-0700のページです。 型番410-0700に関する仕様情報を記載しております。
ラバーストロングマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーストロングマット
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格68,88181,44334,89334,93560,24160,241
通常出荷日5日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブラックグリーンクリアグリーン--
トラスココード102-6635443-8850449-7171449-7091133-3072133-1585
厚さ(mm)331.81.836

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト