ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステラ サニタリー【20個入り】

ステラ サニタリー S-05
通常単価(税別)
128
税込単価
141
通常出荷日:1日目

【特長】・トイレコーナーポットにピッタリサイズのサニタリー用ポリ袋です。【材質】・LLDPE

型番:

S-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

S-05の仕様・寸法情報

その他
詳細色
ソフトグレー
トラスココード
102-6510
厚さ(mm)
0.02
JANコード
4902393430050
質量(g)
77.700
材質1
LLDPE
横(mm)
300(180)
縦(mm)
350
容量(L)
5

型番リスト

表示件数
型番
S-05
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレコーナーポットにピッタリサイズのサニタリー用ポリ袋です。
【材質】
・LLDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステラ サニタリーの型番S-05のページです。 型番S-05に関する仕様情報を記載しております。
ステラ サニタリーのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました