ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッドダイ17

通常単価(税別)
23,541円~34,180円
税込単価
25,895円~37,598円
通常出荷日:5日目

【特長】・フロアパッド(17インチサイズ)を装着するための製品です【用途】・17インチのフロアパッド装...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 品名
    パッドダイ

ご注意

  • swingo4000にはこちらのパッドダイが2個必要となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • パッド幅(mm)

  • 質量(g)

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

パッド幅(mm)

質量(g)

適合機種

最小発注数量
4536735180541
114-4887
508
1200.0
5722598
1個
4536735180558
114-4885
432
1000.0
5998914、5720066
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,180円
( 37,598円 )
5日目
23,541円
( 25,895円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアパッド(17インチサイズ)を装着するための製品です
【用途】
・17インチのフロアパッド装着に

ご注意

  • swingo4000にはこちらのパッドダイが2個必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドダイ17 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドダイ17
アブレイシブラシ17
スタンダードブラシ17
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
床洗浄機用 ディスクパッド
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
メーカーディバーシーディバーシーディバーシー山崎産業ケルヒャーディバーシー
通常価格23,541円-69,045円 -37,246円 -34,421円41,098円 -3,599,939円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目8日目
商品タイプその他その他その他その他-床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
品名パッドダイアブレイシブラシスタンダードブラシ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト