17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アブレイシブラシ17

通常単価(税別)
69,045円~72,804円
税込単価
75,950円~80,084円
通常出荷日:5日目

【特長】自動床洗浄機のアブレイシブラシです。研磨砥粒入りブラシのため、ピカピカに磨くことができます。適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 品名
    アブレイシブラシ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

清掃幅(mm)

質量(g)

適合機種

最小発注数量
4536735180244
114-4891
432
1300.0
5998914、5720066
1個
4536735180275
114-4892
432
1300.0
5722627
1個
-
114-4893
508
1600.0
5722598
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,045円
( 75,950円 )
5日目
69,045円
( 75,950円 )
5日目
72,804円
( 80,084円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自動床洗浄機のアブレイシブラシです。
研磨砥粒入りブラシのため、ピカピカに磨くことができます。
適合品を確認の上ご発注ください。
サイズ違いでお選びいただけます。
【用途】
ブラシの交換品としてお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブレイシブラシ17 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブレイシブラシ17
パッドダイ17
スタンダードブラシ17
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S 用ブラシブラシ
床洗浄機用 ディスクパッド
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
メーカーディバーシーディバーシーディバーシー山崎産業ケルヒャーディバーシー
通常価格69,045円-23,541円 -37,246円 -34,421円41,098円 -3,599,939円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目8日目
商品タイプその他その他その他その他-床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
品名アブレイシブラシパッドダイスタンダードブラシ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト