ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動床洗浄機swingo455B#

通常単価(税別)
978,637
税込単価
1,076,501
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトなサイズで、さまざまな現場に使用できます。・V字スクイジー採用で優れた汚水回収力を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    4536735183283
  • トラスココード
    114-4877
  • パッド幅(mm)
    432
  • 清掃幅(mm)
    430(洗浄)
  • 質量(g)
    104000.0
  • 奥行(mm)
    1100
  • 高さ(mm)
    920
  • 作業幅(mm)吸引
    690
  • 幅(mm)
    480
  • 汚水タンク容量(L)
    25
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1290
  • 洗浄水タンク容量(L)
    22
  • 連続使用時間(h)
    2
  • 走行方式
    手動歩行式
  • 充電時間(時間)
    10
  • 電源
    バッテリーDC12V×2個

ご注意

  • 充電器、パッド台は別売りです。
  • 専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。

型番:

5998914
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5998914の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
手押しタイプ
JANコード
4536735183283
トラスココード
114-4877
パッド幅(mm)
432
清掃幅(mm)
430(洗浄)
質量(g)
104000.0
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
920
作業幅(mm)吸引
690
幅(mm)
480
汚水タンク容量(L)
25
清掃能力([[M2]]/h)
1290
洗浄水タンク容量(L)
22
連続使用時間(h)
2
走行方式
手動歩行式
充電時間(時間)
10
電源
バッテリーDC12V×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
5998914
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978,637
( 1,076,501 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなサイズで、さまざまな現場に使用できます。
・V字スクイジー採用で優れた汚水回収力を発揮します。
【用途】
・手押し式

ご注意

  • 充電器、パッド台は別売りです。
  • 専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動床洗浄機swingo455B# の型番5998914のページです。 型番5998914に関する仕様情報を記載しております。
自動床洗浄機swingo455B# のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動床洗浄機swingo455B#
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
ニルフィスク 自動床洗浄機
自動床洗浄機 Duel1840NX
自動床洗浄機 Duel244NX
アマノ 自動床面洗浄機EG用パッド
メーカーディバーシーディバーシーニルフィスクアドバンスディバーシーディバーシーアマノ
通常価格978,6373,571,281554,754606,400724,2254,485 -
通常出荷日8日目8日目11日目8日目8日目1日目〜
商品タイプ床洗浄機床洗浄機---その他
仕様手押しタイプバッテリータイプ----
JANコード45367351832834536735180237-45367350000094536735221633-
トラスココード114-4877114-4881-434-4533434-4538-
パッド幅(mm)432850-400440-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト