ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックスPSA4043

通常単価(税別)
72,217円
税込単価
79,439円
通常出荷日:14日目

【特長】・屋内用のモダンなスクエアデザインのダストボックスです。・扉に内部を確認できる窓が付いています...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    429
  • 間口(mm)
    406
  • 高さ(mm)
    815
  • 色
    ホワイト
  • 容量(L)
    60
  • 質量(g)
    14640
  • トラスココード
    115-8673
  • 材質1
    本体:スチール

ご注意

  • 分別シールはオプションです。
  • 分別シールはオプションです。

型番:

LAA014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAA014の仕様・寸法情報

奥行(mm)
429
間口(mm)
406
高さ(mm)
815
色
ホワイト
容量(L)
60
質量(g)
14640
トラスココード
115-8673
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAA014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,217円
( 79,439円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用のモダンなスクエアデザインのダストボックスです。
・扉に内部を確認できる窓が付いています。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 分別シールはオプションです。
  • 分別シールはオプションです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックスPSA4043 の型番LAA014のページです。 型番LAA014に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックスPSA4043 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックスPSA4043
サニーボックス120
分別ボックスS45G
ユニトラック
トラッシュボックス ポリホルダー
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
メーカー河淳河淳河淳河淳河淳河淳
通常価格72,217円110,521円 -85,722円65,882円2,319円336,836円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目18日目
奥行(mm)42950032070052650
間口(mm)4065504501030400840
高さ(mm)815965875900471030
色ホワイトライトグレーグレーブラックブラックグレー
容量(L)6011045270--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました